Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D (K2047) (K2047.1404081)

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D (K2047) K2047.1404081

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2047.1404081

Marca: KIPP

Prezzo: 9.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

A: 20 mm

B: 5,3 mm

D=diametro perno: 4 mm

D1=filettatura: M8x1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2047.1404081

Codice componente
K2047.1404081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Corsa S
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Dimensioni Chiave in acciaio SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

9.43 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M8x144,51523,813241261grigio nerastro RAL 702101.43058130,0150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Resina termoplastica Forma D Versione 1 con incavo d'arresto
Versione 2 con impugnatura a occhiello Denominazione Spina di Posizione Tipo di prodotto standard
Controdado con controdado Corpo con finitura superficiale non temprato Tipo di stampo con incavo d'arresto, con controdado
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma D (K2047), il codice articolo è il seguente: K2047.1404081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2047.1404081.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2047.040408184
K2047.0415100
K2047.041510084
K2047.140408184
K2047.1415100
K2047.141510084
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Corsa S
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° Colore dei componenti Dimensioni Chiave in acciaio SW1
(mm)
SW2
(mm)
Peso
(kg)

7.84 €

1 4 giorni Acciaio205,34M8x144,51523,813241261rosso traffico RAL 30200-8130,0150

8.42 €

1 4 giorni Acciaio256,75M1052,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 70211-10170,0250

8.42 €

1 4 giorni Acciaio256,75M1052,21728,515751261,3rosso traffico RAL 30201-10170,0250

9.43 €

1 4 giorni Acciaio inox205,34M8x144,51523,813241261rosso traffico RAL 302001.43058130,0150

10.05 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M1052,21728,515751261,3grigio nerastro RAL 702111.430510170,0250

10.05 €

1 4 giorni Acciaio inox256,75M1052,21728,515751261,3rosso traffico RAL 302011.430510170,0250

Supporto tecnico