Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring (K0862) (K0862.1000815)

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring (K0862) K0862.1000815

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0862.1000815

Marca: KIPP

Prezzo: 2.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro: 12,6 mm

D1: 11,9 mm

L=Lunghezza: 15 mm

SW=Apertura chiave: 4 mm

L1: 7,5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0862.1000815

Codice componente
K0862.1000815
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Peso
(kg)

2.65 €

1 4 giorni 12,611,91547,5M80,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Forma A Versione 2 senza O-ring
Versione 1 con esagono incassato Denominazione Tappo di Protezione PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring (K0862), il codice articolo è il seguente: K0862.1000815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0862.1000815.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0862.1001221
K0862.1001626
K0862.1002035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Peso
(kg)

1.69 €

1 4 giorni 1311,921411,5M120,0053

2.07 €

1 4 giorni 1715,926515M160,0123

5.28 €

1 4 giorni 2119,935519M200,0257

Supporto tecnico