Codice articolo del costruttore: K0862.2101221
Marca: KIPP
Prezzo: 2.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro: 13 mm
D1: 11,9 mm
L=Lunghezza: 21 mm
SW=Apertura chiave: 4 mm
L1: 11,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0862.2101221
Codice componente
|
---|
K0862.2101221 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | L1 (mm) | G (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 | 4 giorni | 13 | 11,9 | 21 | 4 | 11,5 | M12 | 0,0000 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Caucciù nitrilico | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con O-ring | Versione 1 | con esagono incassato | Denominazione | Tappo di Protezione |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring (K0862), il codice articolo è il seguente: K0862.2101221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0862.2101221.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro(mm)
D1(mm)
L=Lunghezza(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
L1(mm)
G(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0862.2100815 |
K0862.2101626 |
K0862.2102035 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro (mm) | D1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | L1 (mm) | G (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 1 | 4 giorni | 12,6 | 11,9 | 15 | 4 | 7,5 | M8 | 0,0026 | ||
2.52 € | 1 | 4 giorni | 17 | 15,9 | 26 | 5 | 15 | M16 | 0,0124 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 21 | 19,9 | 35 | 5 | 19 | M20 | 0,0261 |