Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0891.19 |
K0891.26 |
K0891.38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | B (mm) | B=Larghezza cava a T (mm) | F1 (kN) | H (mm) | S1 (mm) | Forza di serraggio F (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.80 € | 1 | 4 giorni | 19 | 38 | 99 | 112,5 | 179 | 20/40/45/60 | 65 | 12/14/16/18 | 1,2/2,2/3/4,2 | 85 | 8 | 8/15/20/28 | 4,0850 | ||
488.75 € | 1 | 4 giorni | 26 | 45 | 118 | 138,5 | 230 | 85/85/95/95/110 | 75 | 20/22/24/28/30 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 100 | 11 | 25/25/32/32/36 | 6,6550 | ||
711.85 € | 1 | 4 giorni | 38 | 56 | 145 | 158 | 265 | 160 | 90 | 32/36/42 | 7,5 | 120 | 15 | 50 | 10,9000 |
Loading...
Articolo | Morsa Stabilizzante | Materiale principale | ghisa malleabile | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 40 | Materiale dei componenti | Acciaio da cementazione | Componente di finitura superficiale | cementato |
Utilizzo | pezzo grezzo e lavorato | Azionamento | vite | S(mm) | 12 |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
B(mm)
B=Larghezza cava a T(mm)
F1(kN)
H(mm)
S1(mm)
Forza di serraggio F(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali