Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0831.03
Articolo | Staffa di Fissaggio Laterale | Materiale principale | ghisa a grafite sferoidale | Corpo con finitura superficiale | verniciato |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica | Componente di finitura superficiale | temprato e con finitura lucida |
Forma | B | Utilizzo | parti grezze | Coppia di serraggio(Nm) | 150 |
Sistema di fissaggio | foro oblungo | Azionamento | vite | F(kN) | 58 |
F1(kN) | 2,4 | Peso(kg) | 2,8490 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio laterale forma B (K0831), il codice articolo è il seguente: K0831.03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0831.03.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali