Bullone di fissaggio (K0910) (K0910.005050)

Bullone di fissaggio (K0910) K0910.005050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0910.005050

Marca: KIPP

Prezzo: 38.58

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 10 mm

E: 10 mm

A: 5 mm

B: 5 mm

C: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0910.005050

Codice componente
K0910.005050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Compatibile con T
(mm)
Peso
(kg)
H

38.58 €

1 4 giorni 10105550173M3x404400-3240...30,0386M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Bullone di fissaggio Materiale principale Acciaio da bonifica RoHS true

Supporto tecnico