Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0911.412100 |
K0911.416100 |
K0911.516120 |
K0911.520120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | E (mm) | K (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | Compatibile con | T (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.35 € | 1 | 4 giorni | 18 | 23 | 21,5 | 12 | 12 | 100 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 04400-506501 | 7 | 0,2063 | ||
66.78 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23 | 21,5 | 12 | 16 | 100 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 04400-506501 | 7 | 0,3225 | ||
59.43 € | 1 | 4 giorni | 24 | 29 | 28 | 16 | 16 | 120 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 04400-638001 | 9 | 0,3500 | ||
71.06 € | 1 | 4 giorni | 30 | 29 | 28 | 16 | 20 | 120 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 04400-638001 | 9 | 0,5347 |
Loading...
Articolo | Bullone di fissaggio | Materiale principale | Acciaio da bonifica | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
E(mm)
K(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
Compatibile con
T(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali