Codice articolo del costruttore: K0929.100500
Marca: KIPP
Prezzo: 266.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 65 mm
A=lunghezza: 50 mm
D: 25 mm
E: 8 mm
K: 27 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0929.100500
Codice componente
|
---|
K0929.100500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | C=Altezza (mm) | F (mm) | F=Forza di serraggio (N) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.36 € | 1 | 4 giorni | 65 | 50 | 25 | 8 | 27 | 11 | M4x12 | 50 | 50 | 45 | 27000 | 12 | 7,1 | 16 | 40 | 74 | M10 x 40 | 0,6980 |
Loading...
Articolo | Staffa di Fissaggio Laterale | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per utensili | Utilizzo | parti grezze | Sistema di fissaggio | foro oblungo |
Azionamento | vite | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio laterale (K0929), il codice articolo è il seguente: K0929.100500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0929.100500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
C=Altezza(mm)
F(mm)
F=Forza di serraggio(N)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
M(mm)
N(mm)
P(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0929.080400 |
K0929.120600 |
K0929.160800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | C=Altezza (mm) | F (mm) | F=Forza di serraggio (N) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.10 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 20 | 6 | 21 | 8,5 | M4x10 | 25 | 40 | 35 | 15000 | 10 | 5,3 | 12 | 32 | 62,5 | M8 x 35 | 0,3296 | ||
371.45 € | 1 | 4 giorni | 70 | 60 | 30 | 10 | 31 | 13 | M5x15 | 90 | 60 | 50 | 38000 | 15 | 8,0 | 20 | 48 | 91 | M12 x 50 | 1,0380 | ||
445.05 € | 1 | 4 giorni | 90 | 80 | 40 | 15 | 39 | 17 | M6x20 | 130 | 80 | 65 | 46000 | 20 | 10,2 | 25 | 64 | 115 | M16 x 60 | 2,4000 |