Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio (K0931) (K0931.04816)

Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio (K0931) K0931.04816

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0931.04816

Marca: KIPP

Prezzo: 416.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 38 mm

A=lunghezza: 124 mm

D: 28 mm

E: 40 mm

K: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0931.04816

Codice componente
K0931.04816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
C
(mm)
F
(mm)
F=Forza di serraggio
(N)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

416.30 €

1 4 giorni 38124284025261511308062500027648-63171028M16x40M8x161,5290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Staffa di Fissaggio Laterale Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e brunito
Materiale dei componenti Acciaio per utensili Versione 1 con perno d'appoggio Utilizzo parti grezze
Azionamento vite RoHS true

Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio (K0931), il codice articolo è il seguente: K0931.04816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0931.04816.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0931.02508
K0931.03210
K0931.04012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
C
(mm)
F
(mm)
F=Forza di serraggio
(N)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

223.59 €

1 4 giorni 22621420121475,515403600014325-328,5514M8x20M4x80,2263

252.09 €

1 4 giorni 257818251617,5953050410000183,732-4011717,5M10x25M5x100,4007

343.65 €

1 4 giorni 3293213020201136560517000214,540-4813821M12x30M6x120,7287

Supporto tecnico