Battute per ganasce di serraggio stabili (K1467)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1467.19
K1467.26
K1467.38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
B=Larghezza cava a T
(mm)
H
(mm)
Peso
(kg)

232.85 €

1 4 giorni 1938661326512/14/16/18852,7300

296.09 €

1 4 giorni 264585,51777520/22/24/28/301004,3700

358.80 €

1 4 giorni 3856952119032/36/421207,1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Battuta Materiale principale Acciaio B2(mm) 20
H3(mm) 40 Materiale dei componenti Acciaio da cementazione Versione 1 per ganasce stabili
D(mm) M6 S(mm) 12 RoHS true

Supporto tecnico