Dispositivo di serraggio laterale, Forma B (K1697)

Dispositivo di serraggio laterale, Forma B (K1697)
· Superficie di fissaggio rettificata

· La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1697.02001
K1697.03001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Corsa S
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D3
(mm)
R
(mm)
H6
(mm)
Forza manuale FH
(N)
L6
(mm)
Peso
(kg)

186.69 €

1 4 giorni 7560451530M46,6322718181885148201331,662M4x5631915051,50,6200

246.15 €

1 4 giorni 10080602040M58,64033222222106763261742,283M5x68024200671,3600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Morsa Laterale Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito
Colore principale nero Materiale dei componenti Acciaio da bonifica Componente di finitura superficiale brunito
Versione 1 con leva di serraggio Forma B PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico