Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C (K1861) (K1861.2516230911)

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C (K1861) K1861.2516230911

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1861.2516230911

Marca: KIPP

Prezzo: 155.77

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H1: 45,5 mm

H2: 11 mm

H3: 18 mm

SW=larghezza chiave: 41 mm

Corsa S: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1861.2516230911

Codice componente
K1861.2516230911
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Corsa S
(mm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
D
(mm)
L
(mm)
Forza di ritorno della molla min.
(N)
G
(mm)
H
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio a 400 bar
(kN)
Peso
(kg)
H10
(mm)

155.77 €

1 4 giorni 45,51118411680752125M38x1,572,526,510254,914,919,60,430045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Cilindro a vite Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito
Versione 1 idraulico Forma C Tipo di attacco canali forati
Tipo di stampo ad azione singola PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C (K1861), il codice articolo è il seguente: K1861.2516230911.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1861.2516230911.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1861.1210230911
K1861.1612230911
K1861.2015230911
K1861.3220230911
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Corsa S
(mm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
D
(mm)
L
(mm)
Forza di ritorno della molla min.
(N)
G
(mm)
H
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio a 400 bar
(kN)
Peso
(kg)
H10
(mm)

112.96 €

1 4 giorni 27710,524104063130M22x1,545,5156121,131,14,50,100026,5

114.15 €

1 4 giorni 3481127125063450M26x1,554197162,01280,160033,5

140.31 €

1 4 giorni 43817,532156074075M30x1,569,5237203,143,112,50,260042,5

228.31 €

1 4 giorni 71,512205020225862200M48x1,51004011328,048321,030071

Supporto tecnico