Dadi di estensione 3D alti (K0865) (K0865.06)

Dadi di estensione 3D alti (K0865) K0865.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0865.06

Marca: KIPP

Prezzo: 1.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura: M6 mm

H=altezza: 18 mm

SW=Apertura chiave: 10 mm

E: 11,5 mm

H = 3 x D: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0865.06

Codice componente
K0865.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
E
(mm)
H = 3 x D
(mm)
G=Filettatura / per Filettatur Peso
(kg)

1.30 €

1 4 giorni M6181011,518M60,0085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Versione 1 3D alto
Denominazione Dado di Estensione Tipo di prodotto Dado Sistema di fissaggio Esagono esterno
Classe di resistenza 10 RoHS true

Si trova sulla pagina di Dadi di estensione 3D alti (K0865), il codice articolo è il seguente: K0865.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0865.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0865.08
K0865.10
K0865.12
K0865.16
K0865.20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
E
(mm)
H = 3 x D
(mm)
G=Filettatura / per Filettatur Peso
(kg)

1.30 €

1 4 giorni M824131524M80,0184

1.47 €

1 4 giorni M10301719,630M100,0419

1.70 €

1 4 giorni M12361921,936M120,0595

3.02 €

1 4 giorni M16482427,748M160,1180

5.80 €

1 4 giorni M20603034,660M200,2303

Supporto tecnico