Kit di fissaggio per cave a T (K0951) (K0951.1412)

Kit di fissaggio per cave a T (K0951) K0951.1412

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0951.1412

Marca: KIPP

Prezzo: 135.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 14 mm

Versione: Larghezza cava 14

Peso: 0,0991 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0951.1412

Codice componente
K0951.1412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
Versione Peso
(kg)

135.38 €

1 4 giorni 14Larghezza cava 140,0991

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Kit di Fissaggio RoHS true

Si trova sulla pagina di Kit di fissaggio per cave a T (K0951), il codice articolo è il seguente: K0951.1412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0951.1412.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0951.1812
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
Versione Peso
(kg)

135.38 €

1 4 giorni 18Larghezza cava 181,2580

Supporto tecnico