Anelli di fermo per alberi DIN 471 (K1938) (K1938.070801)

Anelli di fermo per alberi DIN 471 (K1938) K1938.070801

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1938.070801

Marca: KIPP

Prezzo: 0.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

Corpo con finitura superficiale: grezzo

B: 1,4 mm

D2: 6,7 mm

H=altezza: 0,8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1938.070801

Codice componente
K1938.070801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
A
(mm)
Chiave in acciaio D3
(mm)
D5
(mm)
D4
(mm)
D1=Per diametro
(mm)
M
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

0.35 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1,46,70,83,11.41226,51,213,570,90,0002true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 per alberi Denominazione Circlip DIN DIN 471
Tipo di prodotto Ring RoHS true

Si trova sulla pagina di Anelli di fermo per alberi DIN 471 (K1938), il codice articolo è il seguente: K1938.070801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1938.070801.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1938.050600
K1938.050601
K1938.060700
K1938.080800
K1938.080801
K1938.091000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
A
(mm)
Chiave in acciaio D3
(mm)
D5
(mm)
D4
(mm)
D1=Per diametro
(mm)
M
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

0.13 €

1 4 giorni Acciaiofosfatizzato1,14,80,62,5-4,7110,350,70,0010false

0.28 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1,14,80,62,51.41224,7110,350,70,0001true

0.13 €

1 4 giorni Acciaiofosfatizzato1,35,70,72,7-5,61,211,760,80,0001false

0.13 €

1 4 giorni Acciaiofosfatizzato1,57,60,83,2-7,41,214,780,90,0002false

0.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1,57,60,83,21.41227,41,214,780,90,0002true

0.14 €

1 4 giorni Acciaiofosfatizzato1,78,613,3-8,41,21691,10,0004false

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico