Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | Chiave in acciaio | D3 (mm) | D5 (mm) | D4 (mm) | D1=Per diametro (mm) | M (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 1,1 | 8,4 | 0,8 | 2,4 | - | 8,7 | 1 | 3 | 8 | 0,9 | 0,0001 | false | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1,1 | 8,4 | 0,8 | 2,4 | 1.4122 | 8,7 | 1 | 3 | 8 | 0,9 | 0,0001 | true | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 1,3 | 9,4 | 0,8 | 2,5 | - | 9,8 | 1 | 3,7 | 9 | 0,9 | 0,0001 | false | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1,3 | 9,4 | 0,8 | 2,5 | 1.4122 | 9,8 | 1 | 3,7 | 9 | 0,9 | 0,0002 | true | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 1,4 | 10,4 | 1 | 3,2 | - | 10,8 | 1,2 | 3,3 | 10 | 1,1 | 0,0002 | false | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1,4 | 10,4 | 1 | 3,2 | 1.4122 | 10,8 | 1,2 | 3,3 | 10 | 1,1 | 0,0003 | true | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 1,7 | 12,5 | 1 | 3,4 | - | 13 | 1,5 | 4,9 | 12 | 1,1 | 0,0003 | false | ||
0.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1,7 | 12,5 | 1 | 3,4 | 1.4122 | 13 | 1,5 | 4,9 | 12 | 1,1 | 0,0004 | true | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 1,9 | 14,6 | 1 | 3,7 | - | 15,1 | 1,7 | 6,2 | 14 | 1,1 | 0,0004 | false | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1,9 | 14,6 | 1 | 3,7 | 1.4122 | 15,1 | 1,7 | 6,2 | 14 | 1,1 | 0,0004 | true | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2 | 15,7 | 1 | 3,7 | - | 16,2 | 1,7 | 7,2 | 15 | 1,1 | 0,0005 | false | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2 | 15,7 | 1 | 3,7 | 1.4122 | 16,2 | 1,7 | 7,2 | 15 | 1,1 | 0,0005 | true | ||
0.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2 | 16,8 | 1 | 3,8 | - | 17,3 | 1,7 | 8 | 16 | 1,1 | 0,0005 | false | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2 | 16,8 | 1 | 3,8 | 1.4122 | 17,3 | 1,7 | 8 | 16 | 1,1 | 0,0005 | true | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,1 | 17,8 | 1 | 3,9 | - | 18,3 | 1,7 | 8,8 | 17 | 1,1 | 0,0006 | false | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,1 | 17,8 | 1 | 3,9 | 1.4122 | 18,3 | 1,7 | 8,8 | 17 | 1,1 | 0,0006 | true | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,2 | 19 | 1 | 4,1 | - | 19,5 | 2 | 9,4 | 18 | 1,1 | 0,0006 | false | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,2 | 20 | 1 | 4,1 | - | 20,5 | 2 | 10,4 | 19 | 1,1 | 0,0007 | false | ||
0.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,2 | 20 | 1 | 4,1 | 1.4122 | 20,5 | 2 | 10,4 | 19 | 1,1 | 0,0007 | true | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,3 | 21 | 1 | 4,2 | - | 21,5 | 2 | 11,2 | 20 | 1,1 | 0,0076 | false | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,3 | 21 | 1 | 4,2 | 1.4122 | 21,5 | 2 | 11,2 | 20 | 1,1 | 0,0007 | true | ||
0.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,5 | 23 | 1 | 4,2 | - | 23,5 | 2 | 13,2 | 22 | 1,1 | 0,0009 | false | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,5 | 23 | 1 | 4,2 | 1.4122 | 23,5 | 2 | 13,2 | 22 | 1,1 | 0,0009 | true | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,6 | 25,2 | 1,2 | 4,4 | - | 25,9 | 2 | 14,8 | 24 | 1,3 | 0,0012 | false | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,6 | 25,2 | 1,2 | 4,4 | 1.4122 | 25,9 | 2 | 14,8 | 24 | 1,3 | 0,0012 | true | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,7 | 26,2 | 1,2 | 4,5 | - | 26,9 | 2 | 15,5 | 25 | 1,3 | 0,0014 | false | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,7 | 26,2 | 1,2 | 4,5 | 1.4122 | 26,9 | 2 | 15,5 | 25 | 1,3 | 0,0013 | true | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,8 | 27,2 | 1,2 | 4,7 | - | 27,9 | 2 | 16,1 | 26 | 1,3 | 0,0016 | false | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,8 | 27,2 | 1,2 | 4,7 | 1.4122 | 27,9 | 2 | 16,1 | 26 | 1,3 | 0,0014 | true | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 2,9 | 29,4 | 1,2 | 4,8 | - | 30,1 | 2 | 17,9 | 28 | 1,3 | 0,0017 | false | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 2,9 | 29,4 | 1,2 | 4,8 | 1.4122 | 30,1 | 2 | 17,9 | 28 | 1,3 | 0,0016 | true | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 3 | 31,4 | 1,2 | 4,8 | - | 32,1 | 2 | 19,9 | 30 | 1,3 | 0,0018 | false | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 3 | 31,4 | 1,2 | 4,8 | 1.4122 | 32,1 | 2 | 19,9 | 30 | 1,3 | 0,0018 | true | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 3,2 | 33,7 | 1,2 | 5,4 | - | 34,4 | 2,5 | 20,6 | 32 | 1,3 | 0,0022 | false | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 3,2 | 33,7 | 1,2 | 5,4 | 1.4122 | 34,4 | 2,5 | 20,6 | 32 | 1,3 | 0,0021 | true | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 3,4 | 37 | 1,5 | 5,4 | - | 37,8 | 2,5 | 23,6 | 35 | 1,6 | 0,0031 | false | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 3,4 | 37 | 1,5 | 5,4 | 1.4122 | 37,8 | 2,5 | 23,6 | 35 | 1,6 | 0,0033 | true | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 3,7 | 40 | 1,5 | 5,5 | - | 40,8 | 2,5 | 26,4 | 38 | 1,6 | 0,0036 | false | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 3,7 | 40 | 1,5 | 5,5 | 1.4122 | 40,8 | 2,5 | 26,4 | 38 | 1,6 | 0,0036 | true | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 3,9 | 42,5 | 1,75 | 5,8 | - | 43,5 | 2,5 | 27,8 | 40 | 1,85 | 0,0047 | false | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 3,9 | 42,5 | 1,75 | 5,8 | 1.4122 | 43,5 | 2,5 | 27,8 | 40 | 1,85 | 0,0049 | true | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 4,3 | 47,5 | 1,75 | 6,2 | - | 48,5 | 2,5 | 32 | 45 | 1,85 | 0,0060 | false | ||
2.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 4,3 | 47,5 | 1,75 | 6,2 | 1.4122 | 48,5 | 2,5 | 32 | 45 | 1,85 | 0,0057 | true | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 4,4 | 49,5 | 1,75 | 6,4 | - | 50,5 | 2,5 | 33,5 | 47 | 1,85 | 0,0061 | false | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 4,6 | 53 | 2 | 6,5 | - | 54,2 | 2,5 | 36,3 | 50 | 2,15 | 0,0079 | false | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 4,6 | 53 | 2 | 6,5 | 1.4122 | 54,2 | 2,5 | 36,3 | 50 | 2,15 | 0,0076 | true | ||
1.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 5 | 58 | 2 | 6,8 | - | 59,2 | 2,5 | 40,7 | 55 | 2,15 | 0,0091 | false | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 5 | 58 | 2 | 6,8 | 1.4122 | 59,2 | 2,5 | 40,7 | 55 | 2,15 | 0,0083 | true | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 5,4 | 63 | 2 | 7,3 | - | 64,2 | 2,5 | 44,7 | 60 | 2,15 | 0,0098 | false | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 5,4 | 63 | 2 | 7,3 | 1.4122 | 64,2 | 2,5 | 44,7 | 60 | 2,15 | 0,0096 | true | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | fosfatizzato | 6,6 | 78 | 2,5 | 7,8 | - | 79,5 | 3 | 58,6 | 75 | 2,65 | 0,0197 | false | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 6,6 | 78 | 2,5 | 7,8 | 1.4122 | 79,5 | 3 | 58,6 | 75 | 2,65 | 0,0194 | true |
Loading...
Versione 1 | per foro | Denominazione | Circlip | DIN | DIN 472 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Ring | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
B(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
A(mm)
Chiave in acciaio
D3(mm)
D5(mm)
D4(mm)
D1=Per diametro(mm)
M(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali