Angolare in acciaio (K2017) (K2017.080)

Angolare in acciaio (K2017) K2017.080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2017.080

Marca: KIPP

Prezzo: 9.59

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 80 mm

A: 16 mm

T: 6 mm

A1: 50 mm

Peso: 0,1908 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2017.080

Codice componente
K2017.080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
A1
(mm)
Peso
(kg)

9.59 €

1 4 giorni 80166500,1908

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Denominazione Squadra / Angolare
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Angolare in acciaio (K2017), il codice articolo è il seguente: K2017.080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2017.080.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2017.060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
A1
(mm)
Peso
(kg)

8.10 €

1 4 giorni 60205300,1261

Supporto tecnico