Codice articolo del costruttore: K2030.017
Marca: KIPP
Prezzo: 0.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: nero
H=altezza: 19,5 mm
SW=Apertura chiave: 17 mm
Filettatura: M10
Peso: 0,0020 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2030.017
Codice componente
|
---|
K2030.017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | H=altezza (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | 4 giorni | nero | 19,5 | 17 | M10 | 0,0020 |
Loading...
Materiale principale | Polietilene | Denominazione | Tappo di copertura | PL Edelstahl | false |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali (K2030), il codice articolo è il seguente: K2030.017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2030.017.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
H=altezza(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Filettatura
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2030.010 |
K2030.013 |
K2030.016 |
K2030.018 |
K2030.019 |
K2030.022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | H=altezza (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Filettatura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | nero | 12,5 | 10 | M6 | 0,0005 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | nero | 15 | 13 | M8 | 0,0010 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | nero | 19,5 | 16 | M10 | 0,0020 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | nero | 20,5 | 18 | M12 | 0,0020 | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | nero | 20,5 | 19 | M12 | 0,0021 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | nero | 24 | 22 | M14 | 0,0020 |