Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | A (mm) | D1=Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 20x20x1,5-2 | 20 | M8 | 0,0020 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 20x20x1,5-2 | 20 | M10 | 0,0020 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 22x22x1,5-2 | 22 | M8 | 0,0020 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 22x22x1,5-2 | 22 | M10 | 0,0020 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 25x25x1,5-2 | 25 | M8 | 0,0020 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 25x25x1,5-2 | 25 | M10 | 0,0020 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 25x25x1,5-2 | 25 | M12 | 0,0020 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | M8 | 0,0040 | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 30x30x2,5-3 | 30 | M8 | 0,0040 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | M10 | 0,0040 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 30x30x2,5-3 | 30 | M10 | 0,0040 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | M12 | 0,0040 | ||
0.82 € | 1 | 4 giorni | 16,5 | 30x30x2,5-3 | 30 | M12 | 0,0040 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | 32x32x1,5-2 | 32 | M8 | 0,0040 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 24 | 32x32x1,5-2 | 32 | M10 | 0,0040 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | 24 | 32x32x1,5-2 | 32 | M12 | 0,0040 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 24 | 34x34x1,5-2 | 34 | M8 | 0,0060 | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | 24 | 34x34x1,5-2 | 34 | M10 | 0,0060 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 24 | 34x34x1,5-2 | 34 | M12 | 0,0060 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 24 | 35x35x1,5-2 | 35 | M8 | 0,0060 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 24 | 35x35x1,5-2 | 35 | M10 | 0,0060 | ||
1.17 € | 1 | 4 giorni | 24 | 35x35x1,5-2 | 35 | M12 | 0,0060 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 24 | 38x38x1,5-2 | 38 | M8 | 0,0080 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 24 | 38x38x1,5-2 | 38 | M10 | 0,0080 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | 24 | 38x38x1,5-2 | 38 | M12 | 0,0080 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40x40x1,5-2 | 40 | M8 | 0,0080 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40x40x2,5-3 | 40 | M8 | 0,0080 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40x40x1,5-2 | 40 | M10 | 0,0080 | ||
2.12 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40x40x2,5-3 | 40 | M10 | 0,0080 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40x40x1,5-2 | 40 | M12 | 0,0080 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40x40x2,5-3 | 40 | M12 | 0,0080 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 24 | 45x45x1,5-2 | 45 | M8 | 0,0100 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 24 | 45x45x1,5-2 | 45 | M10 | 0,0100 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 24 | 45x45x1,5-2 | 45 | M12 | 0,0100 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | 24 | 50x50x1,5-2 | 50 | M8 | 0,0180 | ||
2.71 € | 1 | 4 giorni | 24 | 50x50x2,5-3 | 50 | M8 | 0,0180 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 24 | 50x50x1,5-2 | 50 | M10 | 0,0180 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | 24 | 50x50x2,5-3 | 50 | M10 | 0,0180 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | 24 | 50x50x1,5-2 | 50 | M12 | 0,0180 | ||
2.60 € | 1 | 4 giorni | 24 | 50x50x2,5-3 | 50 | M12 | 0,0180 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | H=altezza(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 2 | per tubi quadrati | Denominazione | Tappo Filettato |
Tipo di stampo | quadrato | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) | 2 | L1(mm) | 14,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con(mm)
A(mm)
D1=Filettatura
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali