Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari (K2031)

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari (K2031)
· Per tubi quadri

· Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2031.4020081520
K2031.4020101520
K2031.4025081520
K2031.4025101520
K2031.4030081520
K2031.4030101520
K2031.4030121520
K2031.5020081520
K2031.5020101520
K2031.5025082530
K2031.5025102530
K2031.5030081015
K2031.5030081520
K2031.5030101015
K2031.5030101520
K2031.5030121015
K2031.5030121520
K2031.6025081520
K2031.6025101520
K2031.6030081520
K2031.6030101520
K2031.6030121520
K2031.6040081520
K2031.6040101520
K2031.6040121520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
Compatibile con
(mm)
A
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)

1.44 €

1 4 giorni 2040x20x1,5-240M80,0040

1.39 €

1 4 giorni 2040x20x1,5-240M100,0040

1.60 €

1 4 giorni 2540x25x1,5-240M80,0060

1.53 €

1 4 giorni 2540x25x1,5-240M100,0060

1.84 €

1 4 giorni 3040x30x1,5-240M80,0070

1.75 €

1 4 giorni 3040x30x1,5-240M100,0070

1.74 €

1 4 giorni 3040x30x1,5-240M120,0070

2.69 €

1 4 giorni 2050x20x1,5-250M80,0060

2.46 €

1 4 giorni 2050x20x1,5-250M100,0060

1.77 €

1 4 giorni 2550x25x1,5-250M80,0060

1.70 €

1 4 giorni 2550x25x1,5-250M100,0060

1.91 €

1 4 giorni 3050x30x1-1,550M80,0080

1.90 €

1 4 giorni 3050x30x1,5-250M80,0080

1.84 €

1 4 giorni 3050x30x1-1,550M100,0080

1.84 €

1 4 giorni 3050x30x1,5-250M100,0080

1.85 €

1 4 giorni 3050x30x1-1,550M120,0080

1.83 €

1 4 giorni 3050x30x1,5-250M120,0080

2.73 €

1 4 giorni 2560x25x1,5-260M80,0120

2.66 €

1 4 giorni 2560x25x1,5-260M100,0120

3.29 €

1 4 giorni 3060x30x1,5-260M80,0120

3.05 €

1 4 giorni 3060x30x1,5-260M100,0120

3.15 €

1 4 giorni 3060x30x1,5-260M120,0120

3.65 €

1 4 giorni 4060x40x1,5-260M80,0100

3.50 €

1 4 giorni 4060x40x1,5-260M100,0100

3.29 €

1 4 giorni 4060x40x1,5-260M120,0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero H=altezza(mm) 5
L=Lunghezza(mm) 24 Forma B Versione 2 per tubi rettangolari
Denominazione Tappo Filettato Tipo di stampo rettangolare Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) 2
L1(mm) 14,5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico