Tappi filettati in plastica per tubi rotondi (K2032) (K2032.0025101520)

Tappi filettati in plastica per tubi rotondi (K2032) K2032.0025101520

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2032.0025101520

Marca: KIPP

Prezzo: 0.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro: 25 mm

L=Lunghezza: 16,5 mm

Compatibile con: Ø25x1,5-2 mm

L1: 14,5 mm

D1=Filettatura: M10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2032.0025101520

Codice componente
K2032.0025101520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
L1
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)

0.67 €

1 4 giorni 2516,5Ø25x1,5-214,5M100,0020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero H=altezza(mm) 5
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Denominazione Tappo Filettato Tipo di stampo rotonda
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) 2 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Tappi filettati in plastica per tubi rotondi (K2032), il codice articolo è il seguente: K2032.0025101520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2032.0025101520.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2032.0022081520
K2032.0022101520
K2032.0025081520
K2032.0025121520
K2032.0028081520
K2032.0028101520
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
L1
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)

0.61 €

1 4 giorni 2216,5Ø22x1,5-214,5M80,0020

0.58 €

1 4 giorni 2216,5Ø22x1,5-214,5M100,0020

0.70 €

1 4 giorni 2516,5Ø25x1,5-214,5M80,0020

0.64 €

1 4 giorni 2516,5Ø25x1,5-214,5M120,0046

0.81 €

1 4 giorni 2816,5Ø28x1,5-214,5M80,0020

0.78 €

1 4 giorni 2816,5Ø28x1,5-214,5M100,0020

Supporto tecnico