Codice articolo del costruttore: K2033.0032152029
Marca: KIPP
Prezzo: 1.01 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro: 32 mm
H=altezza: 5 mm
H1: 5 mm
L=Lunghezza: 19,7 mm
Compatibile con: Ø32x1,5-2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2033.0032152029
Codice componente
|
---|
K2033.0032152029 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) (kN) | L2 (mm) | L1 (mm) | D1=Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | 4 giorni | 32 | 5 | 5 | 19,7 | Ø32x1,5-2 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0140 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Versione 1 | senza inserto | Denominazione | Tappi di Regolazione |
Tipo di stampo | rotonda | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi (K2033), il codice articolo è il seguente: K2033.0032152029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2033.0032152029.
Configura
Proprietà di base
L2(mm)
Tipo
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN)
L1(mm)
D1=Filettatura
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2033.0025152060 |
K2033.0030101529 |
K2033.0030101560 |
K2033.0032152060 |
K2033.0035152029 |
K2033.0035152060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) (kN) | L2 (mm) | L1 (mm) | D1=Filettatura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 5 | 19,7 | Ø25x1,5-2 | 24 | 1,5 | - | 60 | M16 | 0,0120 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 30 | 5 | 5 | 19,7 | Ø30x1-1,5 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0160 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | 30 | 5 | 5 | 19,7 | Ø30x1-1,5 | 28 | 3 | - | 60 | M22 | 0,0140 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 32 | 5 | 5 | 19,7 | Ø32x1,5-2 | 28 | 3 | - | 60 | M22 | 0,0150 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | 5 | 29,3 | Ø35x1,5-2 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0170 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | 5 | 29,3 | Ø35x1,5-2 | 28 | 3 | - | 60 | M22 | 0,0190 |