Codice articolo del costruttore: K2033.6040152060
Marca: KIPP
Prezzo: 2.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L1: 60 mm
Peso: 0,0420 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2033.6040152060
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 5 | H1(mm) | 5 | L=Lunghezza(mm) | 29 |
Compatibile con(mm) | 60x40x1,5-2 | Forma | C | Versione 2 | per tubi rettangolari |
Versione 1 | senza inserto | Denominazione | Tappi di Regolazione | Tipo di stampo | rettangolare |
A(mm) | 60 | SW=Apertura chiave(mm) | 28 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) | 4 |
D1=Filettatura | M22 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari (K2033), il codice articolo è il seguente: K2033.6040152060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2033.6040152060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L1(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2033.6040152029 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 4 giorni | 29 | 0,0400 |