Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi (K2034) (K2034.00321520)

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi (K2034) K2034.00321520

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2034.00321520

Marca: KIPP

Prezzo: 1.39

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro: 32 mm

H=altezza: 5 mm

H1: 5 mm

L=Lunghezza: 19,7 mm

Compatibile con: Ø32x1,5-2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2034.00321520

Codice componente
K2034.00321520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
(kN)
L2
(mm)
L1
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)

1.39 €

1 4 giorni 325519,7Ø32x1,5-2283-29M220,0140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero Forma A
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Versione 1 con inserto antiscivolo Denominazione Tappi di Regolazione
Tipo di stampo rotonda PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi (K2034), il codice articolo è il seguente: K2034.00321520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2034.00321520.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2034.00251520
K2034.00301015
K2034.00301520
K2034.00351520
K2034.00352025
K2034.00381520
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
(kN)
L2
(mm)
L1
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)

1.21 €

1 4 giorni 255519,7Ø25x1,5-2241,52922M160,0120

1.36 €

1 4 giorni 305519,7Ø30x1-1,5283-29M220,0160

1.69 €

1 4 giorni 305527Ø30x1,5-2282,5-29M220,0140

1.53 €

1 4 giorni 355529,3Ø35x1,5-2283-29M220,0160

1.67 €

1 4 giorni 355529,3Ø35x2-2,5283-29M220,0170

1.54 €

1 4 giorni 385529,3Ø38x1,5-2283-29M220,0230

Supporto tecnico