Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari (K2034)

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari (K2034)
· Regolabile in altezza

· Con inserto antiscivolo

· Per pavimenti scivolosi

· Per tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2034.60401520

Codice componente
K2034.60401520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero B(mm) 40
H=altezza(mm) 5 H1(mm) 5 L=Lunghezza(mm) 29
Compatibile con(mm) 60x40x1,5-2 Forma C Versione 2 per tubi rettangolari
Versione 1 con inserto antiscivolo Denominazione Tappi di Regolazione Tipo di stampo rettangolare
A(mm) 60 SW=Apertura chiave(mm) 28 Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) 4
L1(mm) 29 D1=Filettatura M22 Peso(kg) 0,0400
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari (K2034), il codice articolo è il seguente: K2034.60401520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2034.60401520.

Supporto tecnico