Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati (K2035)

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati (K2035)
· Regolabile in altezza

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Per pavimenti delicati e duri

· Per tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2035.3030101529
K2035.3030101560
K2035.3030152029
K2035.3030152060
K2035.3535152029
K2035.3535152060
K2035.3535202529
K2035.3535202560
K2035.4040152029
K2035.4040152060
K2035.4040202529
K2035.4040202560
K2035.4545152029
K2035.5050152031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
A
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
L1
(mm)
D1=Filettatura Peso
(kg)

2.70 €

1 4 giorni 19,530x30x1-1,5302829M220,0200

3.01 €

1 4 giorni 19,530x30x1-1,5302860M220,0220

2.67 €

1 4 giorni 19,530x30x1,5-2302829M220,0200

2.98 €

1 4 giorni 19,530x30x1,5-2302860M220,0160

2.90 €

1 4 giorni 29,335x35x1,5-2352829M220,0220

3.23 €

1 4 giorni 29,335x35x1,5-2352860M220,0230

2.85 €

1 4 giorni 29,335x35x2-2,5352829M220,0220

3.19 €

1 4 giorni 29,335x35x2-2,5352860M220,0230

3.16 €

1 4 giorni 29,340x40x1,5-2402829M220,0260

3.52 €

1 4 giorni 29,340x40x1,5-2402860M220,0270

3.14 €

1 4 giorni 29,340x40x2-2,5402829M220,0260

3.48 €

1 4 giorni 29,340x40x2-2,5402860M220,0270

3.69 €

1 4 giorni 29,345x45x1,5-2452829M220,0280

4.00 €

1 4 giorni 29,350x50x1,5-2504131M300,0330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero D2(mm) 25
H=altezza(mm) 5 H1(mm) 5 H2(mm) 3
Forma B Versione 2 per tubi quadrati Versione 1 con superficie di scorrimento in feltro
Denominazione Tappi di Regolazione Tipo di stampo quadrato Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) 3
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico