Codice articolo del costruttore: K2036.00140820
Marca: KIPP
Prezzo: 1.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro: 14 mm
H=altezza: 5 mm
L=Lunghezza: 10,5 mm
Compatibile con: Ø14x0,8-2 mm
Peso: 0,0010 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2036.00140820
Codice componente
|
---|
K2036.00140820 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 5 | 10,5 | Ø14x0,8-2 | 0,0010 |
Loading...
Materiale principale | Polietilene | Colore principale | nero | H1(mm) | 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Versione 1 | con superficie di scorrimento in feltro |
Denominazione | Tappo | Tipo di stampo | rotonda | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi (K2036), il codice articolo è il seguente: K2036.00140820.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2036.00140820.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2036.00120820 |
K2036.00130820 |
K2036.00150820 |
K2036.00160820 |
K2036.00180825 |
K2036.00190825 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | 0,0010 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | 13 | 4 | 11,5 | Ø13x0,8-2 | 0,0010 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | 3 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | 0,0010 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | 0,0010 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x0,8-2,5 | 0,0020 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | 19 | 5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | 0,0020 |