Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati (K2036)

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati (K2036)
· Per tubi tondi e quadri

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Scorrimento delicato

· Attenuazione del rumore

· Per pavimenti delicati e duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2036.13130520
K2036.15150820
K2036.16160820
K2036.18181530
K2036.20200830
K2036.22220830
K2036.25251030
K2036.30301025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
A
(mm)
Peso
(kg)

1.37 €

1 4 giorni 413x13x0,5-2130,0010

1.33 €

1 4 giorni 315x15x0,8-2150,0010

1.35 €

1 4 giorni 516x16x0,8-2160,0020

1.35 €

1 4 giorni 518x18x1,5-3180,0020

1.36 €

1 4 giorni 520x20x0,8-3200,0020

1.53 €

1 4 giorni 522x22x0,8-3220,0030

1.53 €

1 4 giorni 525x25x1-3250,0030

1.54 €

1 4 giorni 530x30x1-2,5300,0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Polietilene Colore principale nero H1(mm) 3,5
L=Lunghezza(mm) 11,5 Forma B Versione 2 per tubi quadrati
Versione 1 con superficie di scorrimento in feltro Denominazione Tappo Tipo di stampo quadrato
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico