Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari (K2036)

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari (K2036)
· Per tubi tondi e quadri

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Scorrimento delicato

· Attenuazione del rumore

· Per pavimenti delicati e duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2036.20151020
K2036.25201030
K2036.30100820
K2036.30150825
K2036.35100820
K2036.35151030
K2036.40101520
K2036.40151020
K2036.40301030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H=altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con
(mm)
A
(mm)
Peso
(kg)

1.50 €

1 4 giorni 15511,520x15x1-2200,0010

1.52 €

1 4 giorni 20511,525x20x1-3250,0010

1.53 €

1 4 giorni 10311,530x10x0,8-2300,0020

1.53 €

1 4 giorni 15511,530x15x0,8-2,5300,0020

1.55 €

1 4 giorni 10511,535x10x0,8-2350,0030

1.55 €

1 4 giorni 15511,535x15x1-3350,0030

1.89 €

1 4 giorni 1051140x10x1,5-2400,0040

1.75 €

1 4 giorni 15511,740x15x1-2400,0050

1.61 €

1 4 giorni 30511,540x30x1-3400,0060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Polietilene Colore principale nero H1(mm) 3,5
Forma C Versione 2 per tubi rettangolari Versione 1 con superficie di scorrimento in feltro
Denominazione Tappo Tipo di stampo rettangolare PL Edelstahl false
RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico