Perno di sollevamento filettato VDI 3366 (K2044) (K2044.16)

Perno di sollevamento filettato VDI 3366 (K2044) K2044.16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K2044.16

Marca: KIPP

Prezzo: 23.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 58 mm

SW=Apertura chiave: 24 mm

L2: 5 mm

Capacità di carico: 320 kg

D2=Filettatura: M16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2044.16

Codice componente
K2044.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
L2
(mm)
Capacità di carico
(kg)
D2=Filettatura L1=Lunghezza filettatura
(mm)
D1=Diametro
(mm)
L3
(mm)
Peso
(kg)

23.78 €

1 4 giorni 58245320M162816200,1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 VDI3366 Denominazione Viti di Sollevamento
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Perno di sollevamento filettato VDI 3366 (K2044), il codice articolo è il seguente: K2044.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2044.16.

Tipologia prodotto

Codice componente
K2044.20
K2044.25
K2044.32
K2044.40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
L2
(mm)
Capacità di carico
(kg)
D2=Filettatura L1=Lunghezza filettatura
(mm)
D1=Diametro
(mm)
L3
(mm)
Peso
(kg)

27.36 €

1 4 giorni 68306500M203420220,2100

30.72 €

1 4 giorni 783681000M243825250,3600

36.93 €

1 4 giorni 9541101500M304532320,6400

47.89 €

1 4 giorni 11850122500M365640401,1900

Supporto tecnico