Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852 (K2059)

Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852 (K2059)
· Fissaggio di cuscinetti su alberi

· Impiego universale

· Semplifica il montaggio di cuscinetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2059.010
K2059.012
K2059.014
K2059.016
K2059.018
K2059.020
K2059.022
K2059.024
K2059.026
K2059.028
K2059.030
K2059.032
K2059.035
K2059.038
K2059.040
K2059.042
K2059.045
K2059.048
K2059.050
K2059.052
K2059.055
K2059.060
K2059.065
K2059.070
K2059.075
K2059.080
K2059.10
K2059.12
K2059.14
K2059.16
K2059.18
K2059.20
K2059.22
K2059.24
K2059.26
K2059.28
K2059.30
K2059.32
K2059.35
K2059.38
K2059.40
K2059.42
K2059.45
K2059.48
K2059.50
K2059.52
K2059.55
K2059.60
K2059.65
K2059.70
K2059.75
K2059.80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale H=altezza
(mm)
D1=Filettatura T
(mm)
B=Larghezza cava
(mm)
D2=Diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
Peso
(kg)

1.90 €

1 4 giorni grezzo5M10x11,84,520160,0074

1.90 €

1 4 giorni grezzo6M12x1,51,84,522180,0106

1.90 €

1 4 giorni grezzo6M14x1,51,84,524200,0119

1.90 €

1 4 giorni grezzo6M16x1,52,35,528230,0162

1.97 €

1 4 giorni grezzo6M18x1,52,35,530250,0179

1.99 €

1 4 giorni grezzo6M20x1,52,35,532270,0195

2.20 €

1 4 giorni grezzo7M22x1,52,86,536300,0292

2.42 €

1 4 giorni grezzo7M24x1,52,86,538320,0315

2.51 €

1 4 giorni grezzo7M26x1,52,86,540340,0338

2.65 €

1 4 giorni grezzo7M28x1,52,86,542360,0361

2.75 €

1 4 giorni grezzo7M30x1,52,86,544380,0383

2.96 €

1 4 giorni grezzo8M32x1,53,3748410,0541

3.21 €

1 4 giorni grezzo8M35x1,53,3750430,0535

3.44 €

1 4 giorni grezzo8M38x1,53,3754470,0628

3.65 €

1 4 giorni grezzo8M40x1,53,3756490,0657

3.90 €

1 4 giorni grezzo8M42x1,53,3860520,0767

4.14 €

1 4 giorni grezzo8M45x1,53,3862540,0732

4.29 €

1 4 giorni grezzo8M48x1,53,3865570,0781

4.46 €

1 4 giorni grezzo8M50x1,53,3868600,0872

4.69 €

1 4 giorni grezzo8M52X1,53,3870620,0911

4.90 €

1 4 giorni grezzo8M55X1,53,3875670,1090

5.60 €

1 4 giorni grezzo9M60x1,54,31180710,1273

6.22 €

1 4 giorni grezzo9M65X1,54,31185760,1367

7.69 €

1 4 giorni grezzo9M70X1,54,31190810,1467

8.31 €

1 4 giorni grezzo10M75X1,54,31195860,1763

10.65 €

1 4 giorni grezzo10M80X1,54,311100910,1882

2.27 €

1 4 giorni zincato5M10x11,84,520160,0074

2.27 €

1 4 giorni zincato6M12x1,51,84,522180,0106

2.27 €

1 4 giorni zincato6M14x1,51,84,524200,0119

2.27 €

1 4 giorni zincato6M16x1,52,35,528230,0162

2.33 €

1 4 giorni zincato6M18x1,52,35,530250,0179

2.39 €

1 4 giorni zincato6M20x1,52,35,532270,0196

2.66 €

1 4 giorni zincato7M22x1,52,86,536300,0291

2.89 €

1 4 giorni zincato7M24x1,52,86,538320,0317

3.01 €

1 4 giorni zincato7M26x1,52,86,540340,0340

3.15 €

1 4 giorni zincato7M28x1,52,86,542360,0365

3.27 €

1 4 giorni zincato7M30x1,52,86,544380,0386

3.55 €

1 4 giorni zincato8M32x1,53,3748410,0539

3.82 €

1 4 giorni zincato8M35x1,53,3750430,0535

4.12 €

1 4 giorni zincato8M38x1,53,3754470,0628

4.39 €

1 4 giorni zincato8M40x1,53,3756490,0678

4.67 €

1 4 giorni zincato8M42x1,53,3860520,0773

4.95 €

1 4 giorni zincato8M45x1,53,3862540,0732

5.15 €

1 4 giorni zincato8M48x1,53,3865570,0779

5.35 €

1 4 giorni zincato8M50x1,53,3868600,0876

5.61 €

1 4 giorni zincato8M52X1,53,3870620,0909

5.88 €

1 4 giorni zincato8M55X1,53,3875670,1098

6.70 €

1 4 giorni zincato9M60x1,54,31180710,1263

7.45 €

1 4 giorni zincato9M65X1,54,31185760,1368

9.23 €

1 4 giorni zincato9M70X1,54,31190810,1472

9.95 €

1 4 giorni zincato10M75X1,54,31195860,1766

12.80 €

1 4 giorni zincato10M80X1,54,311100910,1878

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Ghiera Con Intagli Chiave in acciaio 1.0503
DIN DIN 70852 PL Edelstahl false RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico