Codice articolo del costruttore: K0923.08040
Marca: KIPP
Prezzo: 32.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
G=filettatura: M8
H: M6 x 6 mm
A=Lunghezza: 40 mm
B: 10 mm
C=Lunghezza filettatura: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0923.08040
Codice componente
|
---|
K0923.08040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | G=filettatura | H (mm) | A=Lunghezza (mm) | B (mm) | C=Lunghezza filettatura | D=Diametro (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | 4 giorni | M8 | M6 x 6 | 40 | 10 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0,0549 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | regolabile | Denominazione | Supporto |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Supporti regolabili (K0923), il codice articolo è il seguente: K0923.08040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0923.08040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
G=filettatura
H(mm)
A=Lunghezza(mm)
B(mm)
C=Lunghezza filettatura
D=Diametro(mm)
E(mm)
F(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0923.08050 |
K0923.10050 |
K0923.10060 |
K0923.12065 |
K0923.12080 |
K0923.16080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | G=filettatura | H (mm) | A=Lunghezza (mm) | B (mm) | C=Lunghezza filettatura | D=Diametro (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | M6 x 6 | 50 | 20 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0,0704 | ||
35.56 € | 1 | 4 giorni | M10 | M8 x 8 | 50 | 10 | 14 | 20 | 17 | 17 | 0,1091 | ||
38.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | M8 x 8 | 60 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | 0,1325 | ||
48.99 € | 1 | 4 giorni | M12 | M10 x 10 | 65 | 15 | 19 | 24 | 22 | 22 | 0,2170 | ||
51.76 € | 1 | 4 giorni | M12 | M10 x 10 | 80 | 30 | 19 | 24 | 22 | 22 | 0,2717 | ||
65.24 € | 1 | 4 giorni | M16 | M12 x 12 | 80 | 15 | 24 | 32 | 27 | 27 | 0,4529 |