Codice articolo del costruttore: K0924.08080
Marca: KIPP
Prezzo: 20.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 80 mm
D: 16 mm
B: 92 mm
C: 13 mm
E: M8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0924.08080
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Cilindro di Elevazione | RoHS | true |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro di elevazione (K0924), il codice articolo è il seguente: K0924.08080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0924.08080.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
D(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0924.08040 |
K0924.08050 |
K0924.08065 |
K0924.08100 |
K0924.10040 |
K0924.10050 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 4 giorni | 40 | 16 | 52 | 13 | M8 | 20 | 0,0553 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 50 | 16 | 62 | 13 | M8 | 20 | 0,0691 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 65 | 16 | 77 | 13 | M8 | 20 | 0,0937 | ||
20.72 € | 1 | 4 giorni | 100 | 16 | 112 | 13 | M8 | 20 | 0,1490 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 54 | 17 | M10 | 25 | 0,0881 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 64 | 17 | M10 | 25 | 0,1075 |