UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A (K0960) (K0960.1207550400)

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A (K0960) K0960.1207550400

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0960.1207550400

Marca: KIPP

Prezzo: 786.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H=altezza: 75 mm

Peso: 3,64 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0960.1207550400

Codice componente
K0960.1207550400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
Peso
(kg)

786.60 €

1 4 giorni 753,64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma A D1(mm) 12
Coppia di serraggio max(Nm) 15 Versione 2 piedino senza foro oblungo D=Diametro(mm) 80
Tipo di stampo senza spina antitorsione Forza di tenuta F(kN) 50

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A (K0960), il codice articolo è il seguente: K0960.1207550400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0960.1207550400.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0960.1210050400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
Peso
(kg)

821.10 €

1 4 giorni 1004,6

Supporto tecnico