Codice articolo del costruttore: K0960.12175500
Marca: KIPP
Prezzo: 1,092.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: - mm
H=altezza: 175 mm
L: 6 mm
D1=Diametro: 12 mm
Peso: 9,2600 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0960.12175500
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | ossidato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Misura | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 | Versione 1 | UNILOCK |
Versione 2 | piedino con foro oblungo | Denominazione | Modulo Base 5 Assi | D=Diametro(mm) | 80 |
Forza di trazione(kN) | 15 | Tipo di stampo | senza spina antitorsione | Forza di tenuta F(kN) | 50 |
PL Edelstahl | false | RoHS | false |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B (K0960), il codice articolo è il seguente: K0960.12175500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0960.12175500.
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
Tipo
H=altezza(mm)
L(mm)
D1=Diametro(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0960.12125500 |
K0960.12150500 |
K0960.16125500 |
K0960.16150500 |
K0960.16175500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (mm) | H=altezza (mm) | L (mm) | D1=Diametro (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,007.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 125 | - | 12 | 6,8000 | ||
1,048.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 150 | - | 12 | 7,8000 | ||
1,007.40 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | 6 | 16 | 6,5500 | ||
1,048.80 € | 1 | 4 giorni | - | 150 | 6 | 16 | 7,6000 | ||
1,092.50 € | 1 | 4 giorni | - | 175 | 6 | 16 | 8,4500 |