Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0962.23523505025
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Misura | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | B=larghezza(mm) | 235 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 50 | L=lunghezza(mm) | 235 | Versione 1 | per serraggio universale |
Versione 2 | versione piccolo | Foro di montaggio | max. M24 | Denominazione | Piastra d'Appoggio a 5 Assi |
Peso(kg) | 15,3000 | PL Edelstahl | false | RoHS | false |
Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm (K0962), il codice articolo è il seguente: K0962.23523505025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0962.23523505025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali