Codice articolo del costruttore: K0963.121000
Marca: KIPP
Prezzo: 706.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H: 100 mm
Peso: 3,78 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0963.121000
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | ossidato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
SW(mm) | 6 | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 | Versione 1 | UNILOCK |
Forza di trazione(kN) | 15 | Tipo di stampo | senza spina antitorsione |
Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo grandezza del sistema 80 mm (K0963), il codice articolo è il seguente: K0963.121000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0963.121000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
H(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0963.120750 |
K0963.121250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
670.45 € | 1 | 4 giorni | 75 | 2,64 | ||
756.70 € | 1 | 4 giorni | 125 | 4,625 |