UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm (K0966) (K0966.501101)

UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm (K0966) K0966.501101

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0966.501101

Marca: KIPP

Prezzo: 354.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forma: A

H1: 25,5 mm

Tipo di stampo: Centraggio

Filettatura: M10X100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0966.501101

Codice componente
K0966.501101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma H1
(mm)
Tipo di stampo Filettatura

354.20 €

1 4 giorni A25,5CentraggioM10X100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili, inossidabile Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Materiale dei componenti Acciaio da cementazione
Componente di finitura superficiale ossidato Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM H=altezza(mm) 50
Versione 1 UNILOCK Versione 2 duro Denominazione 5 assi, Adattatore di Riduzione

Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm (K0966), il codice articolo è il seguente: K0966.501101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0966.501101.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0966.501121
K0966.502101
K0966.502121
K0966.503101
K0966.503121
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forma H1
(mm)
Tipo di stampo Filettatura

354.20 €

1 4 giorni A27,5CentraggioM12X100

389.85 €

1 4 giorni B25,5Perno differenzialeM10X100

389.85 €

1 4 giorni B27,5Perno differenzialeM12X100

347.30 €

1 4 giorni C25,5Bullone di fissaggioM10X100

347.30 €

1 4 giorni C27,5Bullone di fissaggioM12X100

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico