Alberi di prolunga (K0990) (K0990.060)

Alberi di prolunga (K0990) K0990.060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0990.060

Marca: KIPP

Prezzo: 107.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 0,2600 kg

L1=Lunghezza: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0990.060

Codice componente
K0990.060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)
L1=Lunghezza
(mm)

107.57 €

1 4 giorni 0,260060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Albero di Estensione D=Diametro(mm) 34
RoHS true

Si trova sulla pagina di Alberi di prolunga (K0990), il codice articolo è il seguente: K0990.060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0990.060.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0990.120
K0990.240
K0990.480
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)
L1=Lunghezza
(mm)

143.42 €

1 4 giorni 0,6517120

179.27 €

1 4 giorni 1,5180240

350.75 €

1 4 giorni 3,1800480

Supporto tecnico