Ganascia per morsa liscia per ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (K1001) (K1001.0900)

Ganascia per morsa liscia per ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (K1001) K1001.0900

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1001.0900

Marca: KIPP

Prezzo: 214.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza ganascia: 90 mm

Peso: 0,4020 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1001.0900

Codice componente
K1001.0900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

214.14 €

1 4 giorni 900,4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Versione 1 versione liscia Denominazione Ganascia per Morsa
RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa liscia per ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (K1001), il codice articolo è il seguente: K1001.0900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1001.0900.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1001.1250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

248.53 €

1 4 giorni 1250,4500

Supporto tecnico