Ganasce per morsa per ganascia centrali Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (K1002) (K1002.0900)

Ganasce per morsa per ganascia centrali Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (K1002) K1002.0900

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1002.0900

Marca: KIPP

Prezzo: 118.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 61 mm

B=Larghezza ganascia: 90 mm

Peso: 0,3335 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1002.0900

Codice componente
K1002.0900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

118.65 €

1 4 giorni 61900,3335

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Versione 1 versione liscia Denominazione Ganascia per Morsa
RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce per morsa per ganascia centrali Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (K1002), il codice articolo è il seguente: K1002.0900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1002.0900.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1002.1250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

138.90 €

1 4 giorni 961250,4780

Supporto tecnico