Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm (K1012)

Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm (K1012)
· Per il posizionamento di moduli base sulle tavole della macchina

· Con il mandrino della macchina, si determina la posizione del modulo base

· Per il bloccaggio nella pinza di serraggio per posizionare i moduli

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1012.1240

Codice componente
K1012.1240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

454.25 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM Denominazione Bulloni di Fissaggio Centranti
D=Diametro(mm) ⌀25

Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm (K1012), il codice articolo è il seguente: K1012.1240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1012.1240.

Supporto tecnico