Codice articolo del costruttore: K1189.2528
Marca: KIPP
Prezzo: 206.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura: 25
H1: 35 mm
B=Lunghezza: 28 mm
D=Diametro sfera: 25,4 mm
Peso: 0,7000 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1189.2528
Materiale principale | Acciaio | D1=filettatura | M10 | D2(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 10 | Versione 1 | per cava a T | Denominazione | Kit di Fissaggio |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare (K1189), il codice articolo è il seguente: K1189.2528.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1189.2528.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura
H1(mm)
B=Lunghezza(mm)
D=Diametro sfera(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1189.2514 |
K1189.2518 |
K1189.2522 |
K1189.5014 |
K1189.5018 |
K1189.5022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | H1 (mm) | B=Lunghezza (mm) | D=Diametro sfera (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.91 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 14 | 25,4 | 0,2595 | ||
206.91 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 18 | 25,4 | 0,3078 | ||
206.91 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35 | 22 | 25,4 | 0,4565 | ||
224.74 € | 1 | 4 giorni | 50 | 30 | 14 | 50 | 0,9000 | ||
224.74 € | 1 | 4 giorni | 50 | 30 | 18 | 50 | 1,0000 | ||
224.74 € | 1 | 4 giorni | 50 | 30 | 22 | 50 | 1,1000 |