Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C (K1193) (K1193.3251640)

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C (K1193) K1193.3251640

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1193.3251640

Marca: KIPP

Prezzo: 117.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura: 25

D1=filettatura: M16

L: 19,8 mm

Versione 2: con calotta

D=Diametro sfera: 25,4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1193.3251640

Codice componente
K1193.3251640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D1=filettatura L
(mm)
Versione 2 D=Diametro sfera
(mm)
Peso
(kg)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
RoHS

117.66 €

1 4 giorni 25M1619,8con calotta25,4-40-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma C Versione 1 per unità di bloccaggio telescopica
Denominazione Sfera di Bloccaggio PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C (K1193), il codice articolo è il seguente: K1193.3251640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1193.3251640.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1193.3251240
K1193.3252050
K1193.3252450
K1193.3502450
K1193.3503060
K1193.3503670
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura D1=filettatura L
(mm)
Versione 2 D=Diametro sfera
(mm)
Peso
(kg)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
RoHS

102.84 €

1 4 giorni 25M1217,3con calotta25,4-40-

133.12 €

1 4 giorni 25M2022,3con calotta25,4-50-

138.68 €

1 4 giorni 25M2424,8con calotta25,4-50-

165.29 €

1 4 giorni 50M2434,5con collegamento a vite500,550050true

178.37 €

1 4 giorni 50M3034,5con collegamento a vite500,600060true

199.77 €

1 4 giorni 50M3634,5con collegamento a vite500,700070true

Supporto tecnico