Codice articolo del costruttore: K1204.1655
Marca: KIPP
Prezzo: 42.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D2: M5 mm
D3: 42 mm
H2: 13 mm
H3: 20 mm
L: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1204.1655
Codice componente
|
---|
K1204.1655 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 (mm) | D3 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | D=Foro (mm) | D1 | Peso (kg) | H Intervallo di serraggio (mm) | H1=Lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.45 € | 1 | 4 giorni | M5 | 42 | 13 | 20 | 60 | 40 | 50 | 21 | M16 | 0,5711 | 13-41 | 55 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per staffe di bloccaggio | Denominazione | Estensione per Supporto | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Prolungamenti di supporto per staffe di bloccaggio (K1204), il codice articolo è il seguente: K1204.1655.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1204.1655.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D2(mm)
D3(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
B(mm)
D=Foro(mm)
D1
Peso(kg)
H Intervallo di serraggio(mm)
H1=Lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1204.1039 |
K1204.1249 |
K1204.1294 |
K1204.1690 |
K1204.20109 |
K1204.2069 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D2 (mm) | D3 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | D=Foro (mm) | D1 | Peso (kg) | H Intervallo di serraggio (mm) | H1=Lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.98 € | 1 | 4 giorni | M5 | 30 | 8 | 10 | 44 | 30 | 30 | 13 | M10 | 0,1520 | 8-30 | 39 | ||
33.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 36 | 10 | 16 | 54 | 35 | 42 | 17 | M12 | 0,3490 | 10-37 | 49 | ||
40.99 € | 1 | 4 giorni | M5 | 36 | 10 | 16 | 54 | 35 | 42 | 17 | M12 | 0,3791 | 10-80 | 94 | ||
49.78 € | 1 | 4 giorni | M5 | 42 | 13 | 20 | 60 | 40 | 50 | 21 | M16 | 0,6173 | 13-73 | 90 | ||
76.15 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | 16 | 25 | 70 | 50 | 50 | 25 | M20 | 1,0030 | 16-91 | 109 | ||
60.04 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | 16 | 25 | 70 | 50 | 50 | 25 | M20 | 0,9299 | 16-52 | 69 |