Codice articolo del costruttore: K1205.212095
Marca: KIPP
Prezzo: 278.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza scanalatura: 14 mm
B1: 18 mm
D1: 13 mm
D2: M16 mm
D3=filettatura: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1205.212095
Codice componente
|
---|
K1205.212095 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D=Filettatura | A max. (mm) | A min. (mm) | Coppia di serraggio M1 (Nm) | Coppia di serraggio M2 (Nm) | Versione 1 | B=Lunghezza/Larghezza (mm) | Peso (kg) | L=Lunghezza/Larghezza (mm) | L3=Lunghezza (mm) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.25 € | 1 | 4 giorni | 14 | 18 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 6-50 | 12 | 20 | M12 | 82 | 12 | 120 | 70 | versione corta | 54 | 1,6000 | 95 | 76 | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Colore principale | nero | Corpo con finitura superficiale | zincato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | semplice | Denominazione | Dispositivo di Serraggio | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Attrezzo di bloccaggio (K1205), il codice articolo è il seguente: K1205.212095.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1205.212095.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D=Filettatura
A max.(mm)
A min.(mm)
Coppia di serraggio M1(Nm)
Coppia di serraggio M2(Nm)
Versione 1
B=Lunghezza/Larghezza(mm)
Peso(kg)
L=Lunghezza/Larghezza(mm)
L3=Lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1205.116135 |
K1205.116155 |
K1205.120175 |
K1205.210065 |
K1205.212065 |
K1205.216110 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza scanalatura (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D=Filettatura | A max. (mm) | A min. (mm) | Coppia di serraggio M1 (Nm) | Coppia di serraggio M2 (Nm) | Versione 1 | B=Lunghezza/Larghezza (mm) | Peso (kg) | L=Lunghezza/Larghezza (mm) | L3=Lunghezza (mm) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.30 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 6-68 | 16 | 28 | M16 | 114 | 16 | 100 | 150 | versione lunga | 54 | 2,3140 | 135 | 115 | - | ||
336.51 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 5-80 | 16 | 32 | M16 | 134 | 16 | 220 | 150 | versione lunga | 60 | 3,2650 | 155 | 131 | - | ||
448.50 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 7-88 | 19 | 36 | M20 | 165 | 19 | 220 | 200 | versione lunga | 75 | 6,3000 | 175 | 146,5 | - | ||
204.39 € | 1 | 4 giorni | 12 | 13 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 5-38 | 11 | - | M10 | 50 | 15 | 50 | 35 | versione corta | 45 | 0,8052 | 65 | 47,5 | false | ||
204.39 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 5-38 | 11 | - | M12 | 50 | 15 | 50 | 40 | versione corta | 45 | 0,8255 | 65 | 47,5 | false | ||
322.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 6-50 | 15 | 26 | M16 | 95 | 15 | 150 | 150 | versione corta | 60 | 2,3460 | 110 | 87 | - |