Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa (K1451) (K1451.125160)

Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa (K1451) K1451.125160

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1451.125160

Marca: KIPP

Prezzo: 192.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H: 160 mm

L: 125 mm

L1: 100 mm

B: 100 mm

S: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1451.125160

Codice componente
K1451.125160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
X
(mm)

192.68 €

1 4 giorni 160125100100201010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia Versione 1 senza cava

Si trova sulla pagina di Squadra di fissaggio senza cave a T, in ghisa (K1451), il codice articolo è il seguente: K1451.125160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1451.125160.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1451.100125
K1451.200250
K1451.250300
K1451.320370
K1451.400450
K1451.500550
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
X
(mm)

151.64 €

1 4 giorni 12510040100201010

327.00 €

1 4 giorni 250200120125301515

625.60 €

1 4 giorni 300250200150402020

1,572.05 €

1 4 giorni 370320280200502525

2,195.35 €

1 4 giorni 450400280265603030

3,422.40 €

1 4 giorni 550500360315703535

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico