Pin di bloccaggio (K0946) (K0946.05000)

Pin di bloccaggio (K0946) K0946.05000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0946.05000

Marca: KIPP

Prezzo: 9.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Utilizzo: Materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm²

Versione 1: spianato

D1=Diametro esterno: 7,5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0946.05000

Codice componente
K0946.05000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Utilizzo Versione 1 D1=Diametro esterno
(mm)

9.74 €

1 4 giorni Materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm²spianato7,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili

Si trova sulla pagina di Pin di bloccaggio (K0946), il codice articolo è il seguente: K0946.05000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0946.05000.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0946.05400
K0946.05600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Utilizzo Versione 1 D1=Diametro esterno
(mm)

9.74 €

1 4 giorni Materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm²estremità a coppa4

9.74 €

1 4 giorni Materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm²estremità a coppa6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico