Ganasce con pin (K1557) (K1557.0901)

Ganasce con pin (K1557) K1557.0901

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1557.0901

Marca: KIPP

Prezzo: 186.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 90 mm

Numero di pin: 6

Peso: - kg

PL Edelstahl: false

RoHS: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1557.0901

Codice componente
K1557.0901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
Numero di pin Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

186.04 €

1 4 giorni 906-false-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili H=altezza(mm) 35 Versione 1 con pin
Denominazione Ganascia per Morsa S=Spessore(mm) 8,5

Si trova sulla pagina di Ganasce con pin (K1557), il codice articolo è il seguente: K1557.0901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1557.0901.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1557.1251
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
Numero di pin Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

211.00 €

1 4 giorni 12580,1300-true

Supporto tecnico