Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto ganascia per morsa liscia (K0973)

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto ganascia per morsa liscia (K0973)
· Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare

· Compatibili con sistemi di bloccaggio a punto zero

· Operatività semplice

· Con funzione di spinta verso il basso

· Elevata forza di serraggio sul pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0973.124000901500
K0973.124001251500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
A
(mm)
Peso
(kg)

3,496.00 €

1 4 giorni 9057,57021,96

4,195.20 €

1 4 giorni 1255810530,16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Materiale dei componenti Acciaio per utensili H(mm) 12/17
C(mm) 8/3 Forza di trazione max.(kN) 52 Vite a spallamento corrispondente K0815.12055

Supporto tecnico